Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
Z7.428.5653.0 | |
Dæksel BAS AD DH 16 | |
EAN | 4015573900660 |
Ordre enhed | 10 St |
DE | |
85389099 |
Emballagens dimensioner
234 mm | |
190 mm | |
89 mm | |
600 g | |
51,7 g | |
3957 ccm | |
pap | |
10 St |