Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | Z7.428.1553.0 |
---|---|
description de l'article | couvercle BAS AD DG 6 PA |
EAN | 4015573781276 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 251 mm |
---|---|
largeur emballée | 175 mm |
hauteur emballée | 69 mm |
poids brut emballé | 440 g |
poids net pièce unique | 35 g |
volume emballé | 3031 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |