Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.428.1453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Deckel BAS AD DD 24 PA |
EAN | 4015573823631 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 251 mm |
---|---|
Breite verpackt | 126 mm |
Höhe verpackt | 136 mm |
Bruttogewicht verpackt | 805 g |
Nettogewicht Einzelteil | 72 g |
Volumen verpackt | 4301 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |