
Deckel BAS AD DC 6 VA
Numer produktu Z7.428.1519.0
Schutzdeckel mit Verriegelung Edelstahl ohne Dichtung BG 6
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.428.1519.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Deckel BAS AD DC 6 VA |
EAN | 4015573781269 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 251 mm |
---|---|
Breite verpackt | 175 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 515 g |
Nettogewicht Einzelteil | 50 g |
Volumen verpackt | 3031 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |