
Dæksel BAS AD DC 16 VA
Numer produktu Z7.428.1719.0
Revos Basic Dæksel Size: 16
No longer available!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
Z7.428.1719.0 | |
Dæksel BAS AD DC 16 VA | |
EAN | 4015573770744 |
Ordre enhed | 10 St |
DE | |
85389099 |
Emballagens dimensioner
234 mm | |
190 mm | |
89 mm | |
855 g | |
74 g | |
3957 ccm | |
pap | |
10 St |