Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 05.593.2053.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Capota ST18/B 3 SW |
EAN | 4015573095618 |
Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 560 mm |
---|---|
Anchura embalada | 300 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 555 g |
Peso neto de una pieza | 2,767 g |
Volumen de la caja de cartón | 2000 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |