Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 05.577.1053.0 |
---|---|
文章描述 | 减拉力 ST18/B 3 SW |
EAN | 4015573088368 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85389099 |
包装尺寸
包装长度 | 560 mm |
---|---|
包装宽度 | 500 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 685 g |
单件净重 | 6,55 g |
容积包装 | 0 ccm |
包装 | |
100 一片 |