Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.410.9853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Zugentlastung ST18/7 B1 SW |
EAN | 4015573118201 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 560 mm |
---|---|
Breite verpackt | 500 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 620 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,13 g |
Volumen verpackt | 4975 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 50 St |