Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 07.410.6450.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Capota ST18/4 S WS |
EAN | 4015573117563 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 560 mm |
---|---|
Anchura embalada | 500 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 890 g |
Peso neto de una pieza | 8,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 100 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |