Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.410.6453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Zugentlastung ST18/4 S SW |
EAN | 4015573117570 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 560 mm |
---|---|
Breite verpackt | 500 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 905 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,86 g |
Volumen verpackt | 10000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |