Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | Z7.417.5553.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Capota ST18/3 SW |
EAN | 4015573160309 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 204 mm |
---|---|
Anchura embalada | 178 mm |
Altura embalada | 175 mm |
Peso bruto embalado | 990 g |
Peso neto de una pieza | 8,846 g |
Volumen de la caja de cartón | 6355 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |