Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | Z7.410.3353.0 |
---|---|
description de l'article | soulagement de la tension ST18/3 S2 SW |
EAN | 4015573159204 |
unité de commande | 200 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 1720 g |
poids net pièce unique | 8,04 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 200 pièce(s) |