Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 07.419.2153.0 |
---|---|
description de l'article | soulagement de la tension ST18/3 B1 SW |
EAN | 4015573119871 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 5,8 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |