Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | Z7.410.8353.0 |
---|---|
文章描述 | 减拉力 ST18/3 B SW |
EAN | 4015573159563 |
订货单位 | 200 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85389099 |
包装尺寸
包装长度 | 343 mm |
---|---|
包装宽度 | 204 mm |
高度包装 | 165 mm |
包装毛重 | 1595 g |
单件净重 | 7,6 g |
容积包装 | 11546 ccm |
包装 | |
200 一片 |