Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
Z7.410.1953.1 | |
Trækaflastning ST17/ 2 B1 SW | |
EAN | 4015573159181 |
Ordre enhed | 100 St |
DE | |
85389099 |
Emballagens dimensioner
205 mm | |
180 mm | |
125 mm | |
620 g | |
5,469 g | |
4612,5 ccm | |
pap | |
100 St |