Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.410.5150.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Zugentlastung (G)ST18/3 WS |
EAN | 4015573117242 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 560 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 640 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,01 g |
Volumen verpackt | 200 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 200 St |