Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 07.410.7653.0 |
---|---|
Opis artykułu | Odblokowanie (G)ST18/3 SW |
EAN | 4015573117785 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 560 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 250 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 500 g |
Waga netto pojedynczej części | 10 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |