
Isoliergehäuse WEB 1001
Numer produktu 01.001.5153.9
Geschlossene Gehäusehälfte WEB 1001 (mit Wieland Logo), Baugröße 1, BxHxT: 24x42x96, Farbe: orange
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 01.001.5153.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isoliergehäuse WEB 1001 |
EAN | 4015573016385 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |