
Isoliergehäuse IG WEB 1001 Leergeh.
Numer produktu 01.001.5953.1
Endstück WEB 1001, Baubreite: 12,8mm, Farbe: schwarz
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 01.001.5953.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isoliergehäuse IG WEB 1001 Leergeh. |
EAN | 4049088129643 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,15 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |