
Elektronikgehäuse WEB 1001 B7 / U OR
Numer produktu 87.070.0053.9
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 87.070.0053.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Elektronikgehäuse WEB 1001 B7 / U OR |
EAN | 4015573233607 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 82,94 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |