
boîtier D-Sub IT GUBL 8 0,5 4 AU
Numer produktu Z7.415.2410.0
plus disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | Z7.415.2410.0 |
---|---|
description de l'article | boîtier D-Sub IT GUBL 8 0,5 4 AU |
EAN | 4015573160132 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 300 mm |
---|---|
largeur emballée | 183 mm |
hauteur emballée | 116 mm |
poids brut emballé | 2412 g |
poids net pièce unique | 221,2 g |
volume emballé | 6368 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |