
Gehäuseunterteil mit D-Sub IT GUBL 7 0,5 4 AU
Numer produktu Z7.415.1710.0
2x25-polige D-Sub Steckverbindung mit offem Gehäuseunterteil, Baugröße 1
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.415.1710.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil mit D-Sub IT GUBL 7 0,5 4 AU |
EAN | 4015573160071 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 376 mm |
---|---|
Breite verpackt | 156 mm |
Höhe verpackt | 83 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1820 g |
Nettogewicht Einzelteil | 170 g |
Volumen verpackt | 4868 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |