
Custodia fissa con D-Sub IT GUBL 3 0,5 4 AU
Numer produktu Z7.415.0810.0
Non più disponibile!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | Z7.415.0810.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Custodia fissa con D-Sub IT GUBL 3 0,5 4 AU |
EAN | 4015573160026 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 205 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 180 mm |
Altezza imballata | 125 mm |
Peso lordo imballato | 1550 g |
Peso netto parte singola | 143,3 g |
Volume confezionato | 4612,5 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |