Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | Z7.415.0010.0 |
---|---|
description de l'article | boîtier D-Sub IT GUBL 1 0,5 4 AU |
EAN | 4015573159983 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 1570 g |
poids net pièce unique | 142 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |