Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 95.350.0600.0 |
---|---|
description de l'article | couteau à dénuder NRG 5G16 |
EAN | 4015573711181 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | CH |
numéro de tarif douanier | 82032000 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 55 mm |
---|---|
largeur emballée | 210 mm |
hauteur emballée | 70 mm |
poids brut emballé | 97,7 g |
poids net pièce unique | 59,9 g |
volume emballé | 808,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |