Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.506.5753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flanschmutter M63 |
EAN | 4049088385490 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 150 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 170 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16,2 g |
Volumen verpackt | 1500 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |