Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.506.8121.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gegenmutter EMV M25 |
EAN | 4049088518430 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 74153300 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 35 mm |
Bruttogewicht verpackt | 738,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,382 g |
Volumen verpackt | 882 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |