Stillstandswächter SNS 4074K-C DC 24V 9,9 HZ
Numer produktu R1.188.3630.0
Stillstandswächter (Frequenzbereich 0,1 - 9,9 Hz) mit Bypass-Funktion, automatischer-/ manueller Reset mit Reset-Taster-Überwachung, 4 sichere Halbleiterausgänge, DC 24 V, Federkraftklemmen steckbar
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.3630.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Stillstandswächter SNS 4074K-C DC 24V 9,9 HZ |
EAN | 4049088101946 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 235 g |
Nettogewicht Einzelteil | 201 g |
Volumen verpackt | 758 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |