Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.855.1253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Sortiment für 5 mm Baubreite 9705A/5/10 B JE 25 ST. |
EAN | 4015573073906 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39209200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 173 mm |
---|---|
Breite verpackt | 158 mm |
Höhe verpackt | 71 mm |
Bruttogewicht verpackt | 318 g |
Nettogewicht Einzelteil | 165 g |
Volumen verpackt | 1941 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Number
158952116