Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.690.0008.0 |
---|---|
description de l'article | réglage du capteur d'inhibition SLX4-MUT-SETCAT |
EAN | 4049088680434 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | HU |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 1091 mm |
---|---|
largeur emballée | 75 mm |
hauteur emballée | 176 mm |
poids brut emballé | 3300 g |
poids net pièce unique | 3300 g |
volume emballé | 14401,2 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |