Muting-Sensor-Set SLX4-MUT-SETCAL
Numer produktu R1.690.0009.0
Muting-Sensor-Set für L-Muting, bestehend aus 2 aktiven und passiven Profilen mit vormontierten Sensoren und Reflektoren, höhenverstellbar, Neigungsverstellung bis ± 8°, inkl. Verbindungskabel M12, Buchse 5-polig gewinkelt 90°, Stecker 4-polig gerade
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.690.0009.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Muting-Sensor-Set SLX4-MUT-SETCAL |
EAN | 4049088680441 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 639 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 176 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1200 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1200 g |
Volumen verpackt | 8434,8 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |