Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 56.704.6955.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Etagenklemme WKFN 4 E/VB/35 GRAU |
EAN | 4049088087035 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 376 mm |
---|---|
Breite verpackt | 156 mm |
Höhe verpackt | 83 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1790 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16,6 g |
Volumen verpackt | 4868 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |