Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 78.115.4156.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector modular MOD STS 3 10 69 AG |
EAN | 4049088381980 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | CN |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 200 mm |
---|---|
Anchura embalada | 160 mm |
Altura embalada | 80 mm |
Peso bruto embalado | 2580 g |
Peso neto de una pieza | 31,26 g |
Volumen de la caja de cartón | 2560 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 80 pieza(s) |