Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 78.013.4056.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Moduleinsatz MOD STC 8 40 |
EAN | 4049088382178 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 75 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1001,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,19 g |
Volumen verpackt | 2400 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |