Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 78.003.4156.0 |
---|---|
Opis artykułu | Modular insert MOD BUC 20 50 |
EAN | 4049088382185 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | CN |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 190 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 70 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 255 g |
Waga netto pojedynczej części | 14 g |
Objętość opakowania | 598,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |