Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 78.213.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Moduleinsatz FLE STF 4 2,5 40 AG |
EAN | 4015573743311 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 125 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 165,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 13 g |
Volumen verpackt | 450 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |