Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 78.013.0453.0 |
---|---|
文章描述 | 模块化插入 FLE STC 4P 1K |
EAN | 4015573445963 |
订货单位 | 10 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85389099 |
包装尺寸
包装长度 | 79 mm |
---|---|
包装宽度 | 98 mm |
高度包装 | 45 mm |
包装毛重 | 84,14 g |
单件净重 | 5,56 g |
容积包装 | 348 ccm |
包装 | |
10 一片 |