Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 78.903.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Moduleinsatz FLE BUP 1 2.5 |
EAN | 4015573782600 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 80 mm |
---|---|
Breite verpackt | 60 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 98,33 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16,73 g |
Volumen verpackt | 192 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |