Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 78.009.0253.0 |
---|---|
description de l'article | insert modulaire FLE BUC 2 05 |
EAN | 4049088253065 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | CN |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 140 mm |
---|---|
largeur emballée | 80 mm |
hauteur emballée | 23 mm |
poids brut emballé | 10,9 g |
poids net pièce unique | 9,31 g |
volume emballé | 258 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |