Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 78.106.0253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Hochstrombuchsen-Modul FLE BUS 2 25 1K AG |
EAN | 4015573851351 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 110 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 202,49 g |
Nettogewicht Einzelteil | 35,91 g |
Volumen verpackt | 528 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |