Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.190.1650.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | SPS-Analoges Eingangsmodul SP-SACR22-A |
EAN | 4049088465802 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 198,02 g |
Nettogewicht Einzelteil | 154,3 g |
Volumen verpackt | 758 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |