Erweiterungsmodul gesis FLEX-0/4DA
Numer produktu 83.020.0630.0
System gesis® FLEX - Der DALI2 Ausgang mit vier getrennt steuerbaren Broadcast Kanälen für jeweils 16 DALI EVGs im flachen, auf Tragschiene montierbaren AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau wird vom Basismodul verwaltet. Er erhält seine Netz- und Busversorgung vom vorgeschalteten Modul. Die Ausgänge sind 2-polig, steckbar und liefern das DALI Signal. Der umfangreiche Parametersatz ermöglicht verschiedene Automationsfunktionen. Die Handbedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation.
Cena

Stock
Abgekündigt - Last Order!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0630.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsmodul gesis FLEX-0/4DA |
EAN | 4049088258664 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 350 mm |
---|---|
Breite verpackt | 245 mm |
Höhe verpackt | 170 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3480 g |
Nettogewicht Einzelteil | 312 g |
Volumen verpackt | 14577,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Number
405670169