module d'extension GESIS FLEX-0/3DA AC Z
Numer produktu 83.020.0641.1
Système gesis® FLEX - La sortie DALI2 à 3 sorties (DALI + 230 V) avec trois canaux de diffusion contrôlables séparément pour chaque 16 ballasts électroniques DALI est gérée par le module de base et convient parfaitement pour une installation décentralisée. Il reçoit son réseau et son alimentation en bus du module en amont. Les sorties peuvent être branchées sur des connecteurs GST18I5 qui fournissent le signal DALI et l'alimentation secteur en 230 V. les différents paramétrages permettent diverses fonctions d'automatisation. Le fonctionnement manuel sans conections préables sur chantier permet de réaliser des tests sans intégration préalable du système. Les connexions électriques enfichables sont conformes à la norme CEI 61535, pour l'automatisation des bâtiments et les installations déportées. Les connecteurs sont inclus.

Stock
données commerciales
numéro d'article | 83.020.0641.1 |
---|---|
description de l'article | module d'extension GESIS FLEX-0/3DA AC Z |
EAN | 4049088484650 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85437090 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 206 mm |
---|---|
largeur emballée | 160 mm |
hauteur emballée | 47 mm |
poids brut emballé | 450 g |
poids net pièce unique | 350 g |
volume emballé | 1550 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |