Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 87.220.7553.0 |
---|---|
Opis artykułu | Moduł przekaźnikowy R12- 12V-W-LED |
EAN | 4015573234406 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 140 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 89 mm |
Wysokość opakowania | 74 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 463,14 g |
Waga netto pojedynczej części | 40,61 g |
Objętość opakowania | 922 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |