Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 81.020.4100.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein FLARE-TIMER-S-250V6A |
EAN | 4015573438798 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 95 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 310,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 28,71 g |
Volumen verpackt | 532 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |