Relaisbaustein FLARE MR 24VDC-1W-AU-S
Numer produktu 80.010.6002.3
Steckbares Koppel-Relais flare MOVE MR, Spulenspg. 24V DC, 1 Wechslerkontakt 440V AC / 16A, AgNi+5µm Gold, Baubreite 15,8mm, mech. Schaltstellungsanzeige, Blockierbare Prüftaste, incl. Anzeigemodul mit LED und Freilaufdiode, incl. Haltebügel, Schraubanschluss, auch für Bahnanwendung nach EN 50 155
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.010.6002.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein FLARE MR 24VDC-1W-AU-S |
EAN | 4049088034855 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 170 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 75 mm |
Bruttogewicht verpackt | 719,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 64,95 g |
Volumen verpackt | 1275 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |