Relaisbaustein FLARE MOVE 12VDC-1W-16A
Numer produktu 80.010.4901.3
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.010.4901.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein FLARE MOVE 12VDC-1W-16A |
EAN | 4015573668010 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 85 mm |
---|---|
Breite verpackt | 165 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 741,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 67,1 g |
Volumen verpackt | 1122 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |