22033

Relaisbaustein FLARE-110V-1W-250V6A-F

Numer produktu 80.010.4131.0

flare, mechanisches Klemmenrelais mit 6,2 mm Baubreite, Ein-/Ausgabe, 1 Wechsler, Anschluß mit Federkraftklemmen, Eingang: 110 V AC/DC, Ausgang: 250 V AC/6 A, Spannung/Strom min.: 24 V/8 mA, mit Minussteckbrücke auf der Steuerseite und am Wurzelkontakt, Type: FLARE-110V-1W-250VA-F

Cena

Stock

Ilość
szt.
Abgekündigt - Last Order!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer80.010.4131.0
Artikelbezeichnung Relaisbaustein FLARE-110V-1W-250V6A-F
EAN4015573451896
Bestelleinheit10 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85364900

Verpackungsmaße

Länge verpackt70 mm
Breite verpackt100 mm
Höhe verpackt80 mm
Bruttogewicht verpackt298 g
Nettogewicht Einzelteil28,1 g
Volumen verpackt560 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge10 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe