Relaisbaustein FLARE-110V-1W-250V6A-F
Numer produktu 80.010.4131.0
flare, mechanisches Klemmenrelais mit 6,2 mm Baubreite, Ein-/Ausgabe, 1 Wechsler, Anschluß mit Federkraftklemmen, Eingang: 110 V AC/DC, Ausgang: 250 V AC/6 A, Spannung/Strom min.: 24 V/8 mA, mit Minussteckbrücke auf der Steuerseite und am Wurzelkontakt, Type: FLARE-110V-1W-250VA-F
Cena

Stock
Abgekündigt - Last Order!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.010.4131.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein FLARE-110V-1W-250V6A-F |
EAN | 4015573451896 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 70 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 298 g |
Nettogewicht Einzelteil | 28,1 g |
Volumen verpackt | 560 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |