Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.668.0028.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckdosenleiste WSDL 1-3-3 E RT SW |
EAN | 4049088163876 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 220 mm |
Höhe verpackt | 120 mm |
Bruttogewicht verpackt | 707,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 246,5 g |
Volumen verpackt | 7920 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 2 St |