Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.256.0627.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungskamm 6 POL. BAS-ADAPTER |
EAN | 4015573153875 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 28,93 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,743 g |
Volumen verpackt | 31 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |